Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

RDF100J-3

Eaton Bussmann series RDF fused rotary disconnect switch, Standard switch, Front/side handle operation, Flange, 600 Vac, 250 Vdc, 100A, Fused disconnect switch - RDF100J-3

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series RDF fused rotary disconnect switch
Catalog Number
RDF100J-3
UPC
051712402644
Product Length/Depth
5.8 in
Product Height
7.5 in
Product Width
4.75 in
Product Weight
4.42 lb
Compliances
Not Applicable
RoHS Compliant

Especificações do produto

Special features
Standard switch, Front/side handle operation, Flange
Type
Fused disconnect switch
Amperage Rating
100A
Voltage rating
600 Vac, 250 Vdc
Operating temperature - max
70 °C
Operating temperature - min
-20 °C

Exportar especificação do produto para