Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

RL1011-121-R

Eaton RL1011 inductor, 123 uH, 1.19 A Irms, 1.35 A ISAT, 216 mΩ resistance, THT mounting, Ferrite, 2-pins, 800 qty.

Especificações gerais

Product Name
Eaton RL1011 inductor
Catalog Number
RL1011-121-R
UPC
051712497824
Product Length/Depth
9.5 mm
Product Height
10.5 mm
Product Width
9.5 mm
Product Weight
2.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
1.19 A
ISAT
1.35 A
Package Quantity
800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
216 mΩ
Series
RL1011

Exportar especificação do produto para