Baixar documento () de 20

RT2RSO150SA1H

Eaton Roundtech Medium Recessed Safety OPEN SA 150 NM 1H IP44

General specifications

Product Name
Eaton RoundTech MRSO recessed emergency luminaire
Catalog Number
RT2RSO150SA1H
EAN
3660191812089
Product Length/Depth
220 mm
Product Height
58 mm
Product Width
195 mm
Product Weight
0.279 kg
Certifications
CE marking
CE

Especificações do produto

Battery voltage
3.2 V
Battery number of cells
1
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
5 °C
Permissible ambient temperature - max
45 °C
Protection class
II
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Diameter
110 mm
Degree of protection
IP44
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Type of indicator
Not applicable
Monitoring equipment
None
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
0.6 VA
Power factor
0.5
Wiring system
Standby switching
With remote switch connection
False
Reserve-polarity protected
False
Conductor cross section
2.5
Connection type
Screw connection
Max. system power
0.3 W
Rated life time L70/B10 at 25 °C
60600 hour
Rated life time L80/B10 at 25 °C
60600 hour
Rated life time L90/B10 at 25 °C
60600 hour
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
1 hour
Mounting Method
Surface mounting/recessed mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Limited surface temperature
False
Pictogram included
False
Built-in Length
200 mm
Built-in Width
110 mm
Built-in height/depth
200 mm
Built-in Diameter
64 mm
Number Of Poles (Numeric)
2
Outer diameter
110 mm
Impact strength
IK05
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
150 lm
Color temperature - max
5700 K
Color temperature - min
5700 K
Light distributor
Focal lens
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route lighting
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70
Luminous flux in standby mode
0 lm
Number of lighting heads
1
Suitable for number of lamps
1
Data connection terminal
0,5-2,5 mm²
Frequency
50/60 Hz
Main connection terminal
0,5-2,5 mm²
Number of LEDs
4
Shape
Round
Application
Other
Testing system
No testing system

Exportar especificação do produto para

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Fale conosco para relatar um problema
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.
Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa