Baixar documento () de 20

RT2SSEO200STF3HIP

Eaton Roundtech Medium Surface Safety eFocus STF 200 MNM 3H IP65

General specifications

Product Name
Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
Catalog Number
RT2SSEO200STF3HIP
EAN
3660191814779
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
48 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
0.332 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Battery voltage
3.2 V
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
5 °C
Permissible ambient temperature - max
45 °C
Protection class
II
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Diameter
138 mm
Degree of protection
IP65
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Type of indicator
Not applicable
Monitoring equipment
None
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
1.9 VA
Power factor
0.58
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
False
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
1.1 W
Rated life time L70/B10 at 25 °C
60600 hour
Rated life time L80/B10 at 25 °C
60600 hour
Rated life time L90/B10 at 25 °C
60600 hour
Type of control gear
Not required
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Nominal operation time - min
3 hour
Nominal operation time - max
3 hour
Autonomy
3h
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Limited surface temperature
False
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK04
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
200 lm
Color temperature - max
5700 K
Color temperature - min
5700 K
Light distributor
Focal lens
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route lighting
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70
Luminous flux in standby mode
60 lm
Number of lighting heads
1
Suitable for number of lamps
1
Frequency
50/60Hz
Number of LEDs
4
Shape
Round
Application
Other
Testing system
No testing system

Exportar especificação do produto para

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
Fale conosco para relatar um problema
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.
Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa