Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

RT2SSEO400WLS1HIP

Eaton RoundTech Medium Surface Safety eFocus WLS 400 lm MNM 1H IP65

Especificações gerais

Product Name
Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
Catalog Number
RT2SSEO400WLS1HIP
EAN
3660191822286
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
48 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
0.3 kg
Certifications
CE

Especificações do produto

Battery quality
Lithium-ion
Protection class
II
Degree of protection
IP65
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes
Lamp holder
None
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Power factor
0.61
With remote switch connection
No
Energy efficiency class
A
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
1.1 W
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
1 hour
Suitable for standby switching
No
Suitable for continuous circuit
No
RAL-Number (Similar) Housing
9003
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Without cover
Labelling type
Other
Pictogram included
No
Number Of Poles (Numeric)
3
Outer diameter
110 mm
Impact strength
IK04
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
400 lm
Color temperature - max
5700 K
Color temperature - min
5700 K
Light distributor
Focal lens
Function
Escape route lighting
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Luminous flux in standby mode
60 lm
Number of lighting heads
1
Product branding
Eaton
With remote control
No
Constant light output (CLO)
No
Exchangeable control gear
No
Emergency function monitoring system
Automatic self test
Emergency power supply system
Peripheral (individual battery)
Power consumption in emergency mode
1.1 W
Type of lithium-ion battery
Lithium iron phosphate (LiFePO4)
With heating element for battery
No
Connectable conductor cross section - min
0.5 mm²
Luminous flux in emergency mode
400 lm
Connectable conductor cross section - max
2.5 mm²

Exportar especificação do produto para

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar produto

Digite seu número de série de 16 a 17 dígitos
O número de série inserido não deve conter caracteres especiais. O número de série inserido está incorreto; ele deve ter 16 ou 17 dígitos. O número de série inserido não foi encontrado. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série que você inseriu não corresponde ao produto. Verifique o número de série do seu produto e tente novamente. Clique em aqui para navegar até a página do produto do número de série que você inseriu O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência.
Número de série
Redefinir O número de série é considerado SUSPEITO pela Eaton, tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O número de série não é reconhecido pela Eaton e é inválido. Use este formulário para reportar este problema para obter mais assistência.
Insira o código de autenticação de 6 dígitos
O produto que você inseriu é suspeito! Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação inserido não corresponde aos nossos registros para este número de série. Tente novamente ou reportar este problema para obter mais assistência. Código de autenticação inválido. O comprimento deve ser de 6 caracteres reportar este problema para obter mais assistência. O código de autenticação é obrigatório reportar este problema para obter mais assistência.
Conclua o desafio Captcha antes de autenticar.
x
Reportar um problema
Insira seu nome completo.
x
Obrigado, seu problema foi enviado. Nossa equipe de produto entrará em contato com você em breve.