Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SC-2

Eaton Bussmann Series Class G fuse, SC, fast-acting, current limiting fuse, 2 A, rejection style fuse, interrupting rating of 100 kA at 600 Vac and 10 kA at 170 Vdc

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series SC fuse
Catalog Number
SC-2
UPC
051712250023
Product Length/Depth
1.31 in
Product Height
0.41 in
Product Width
0.41 in
Product Weight
0.1 lb
Compliances
CE Marked

Especificações do produto

Amperage Rating
2 A
Class
Class G
Interrupt rating
100 kAIC at 600 Vac
10 kAIC at 170 Vdc
Fuse indicator
Non-indicating
Connection
Ferrule end x ferrule end
Packaging type
Standard
Voltage rating
600 Vac, 170 Vdc
Type
Current-limiting fast acting fuse
Special features
Ferrule design, Type P

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866