Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20

SD3-D-PV

Eaton NH Fuse Base, 630A, IP20, SD3, Single-pole, 283.2 lb-in, Used with Bussmann NH photovoltaic fuse links, 1500 Vdc, 60W

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series photovoltaic fuses
Catalog Number
SD3-D-PV
UPC
051712393126
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
250 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1442 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
IEC Rated

Especificações do produto

Used with
Bussmann NH photovoltaic fuse links
Amperage Rating
630 A
Fuse size
SD3
Voltage rating
1500 Vdc

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa