Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SDCHA1V5020-8R2-R

Eaton IND SMD Power 8.2uH 1.75A 2 PADS SMT

Especificações gerais

Product Name
Eaton SDCH semi-shielded power inductor
Catalog Number
SDCHA1V5020-8R2-R
UPC
051712015073
Product Length/Depth
5 mm
Product Height
1.8 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.18 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Mounting
SMT
IRMS
1.75 A
ISAT
1.9 A
Package Quantity
2500
Material
Ferrite
Temperature rating
125 °C max
Resistance
117.6
Inductance
8.2 μH
Self resonant frequency
41 Mega Hertz

Exportar especificação do produto para