Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SFPCD02
1 P FUSE BASE COVER D02

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD02
EAN
5027590510875
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
22.4 mm
Product Width
28 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE

Especificações do produto

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D02
Type
Fuse accessory

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866