Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
SFPRD33
EAN
5027590510899
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
21 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
10.53333333 g
Compliances
CE

Especificações do produto

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
DIII
Type
Fuse accessory
Application
E33

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866