Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SL1

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Steel, 1/2"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL1
UPC
784564320018
Product Length/Depth
1.12 in
Product Height
0.72 in
Product Width
0.86 in
Product Weight
0.01 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2 in

Exportar especificação do produto para