Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SL10

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL10
UPC
784564320100
Product Length/Depth
4.95 in
Product Height
1.35 in
Product Width
3.87 in
Product Weight
0.52 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa