Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SL11

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 5"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL11
UPC
784564320117
Product Length/Depth
6.93 in
Product Height
1.44 in
Product Width
3.83 in
Product Weight
1.25 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5 in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa