Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SP63P

Fuse-holder, LV, 63 A, AC 660 V, BS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH IP protection kit
Catalog Number
SP63P
EAN
5027590511223
Product Length/Depth
185 mm
Product Height
116 mm
Product Width
157 mm
Product Weight
3200 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC

Electrical rating

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
660 V

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866