Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SSD4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD4
UPC
051712841290
EAN
5027590511810
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
11.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269-2

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa