Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

STL8

Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F, 8 oz can

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant
Catalog Number
STL8
UPC
782274614250
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.59 lb

Especificações do produto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Effective and stable from -20°F to +300°F
Type
8 oz can

Exportar especificação do produto para

Especificações de segurança de materiais (MSDS)

Guias de especificação de produto

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa