Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
Discontinued

STR-AB

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, wall, red, AGENT, blue lens, indoor

Especificações gerais

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STR-AB
UPC
786697276286
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Not Applicable

Especificações do produto

Mounting Method
Wall
Housing color
Red
Indoor/outdoor
Indoor
Housing material
Plastic
Lettering
AGENT
Voltage
24 V
12 V
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Compliance and standards
UL
ULC

Especificações do estroboscópio

Lamp type
Xenon
Lens color
Blue
Candela settings
15 cd
19 cd
30 cd
75 cd
95 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Current draw (DC)
0.057/0.070/ 0.085/0.135/0.163/0.182/0.205/0.253
Lens material
Lexan

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa