Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

STRC

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, ceiling, red, FIRE, clear lens, indoor

Especificações gerais

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STRC
UPC
786697274770
Product Length/Depth
2.65 in
Product Height
6.64 in
Product Width
6.64 in
Product Weight
0.598 lb
Compliances
Not Applicable

Especificações do produto

Mounting Method
Ceiling
Housing color
Red
Indoor/outdoor
Indoor
Housing material
Plastic
Lettering
FIRE
Voltage
12 V
24 V
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Compliance and standards
RoHS
CSFM
UL
FM
ULC

Especificações do estroboscópio

Lamp type
Xenon
Lens color
Clear
Candela settings
15 cd
30 cd
60 cd
75 cd
95 cd
115 cd
150 cd
177 cd
Current draw (DC)
0.061/0.085/ 0.103/ 0.135 /0.163 /0.182/0.205 /0.253
Lens material
Lexan

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa