Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*
A ser descontinuado

STW

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, wall, white, FIRE, clear lens, indoor

Especificações gerais

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STW
UPC
786697276859
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Not Applicable

Especificações do produto

Mounting Method
Wall
Housing color
White
Indoor/outdoor
Indoor
Housing material
Plastic
Lettering
FIRE
Voltage
24 V
12 V
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Compliance and standards
UL
FM
ULC
CSFM
RoHS

Especificações do estroboscópio

Lamp type
Xenon
Lens color
Clear
Candela settings
15 cd
1575 cd
30 cd
75 cd
95 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Current draw (DC)
0.057/0.070/0.085/ 0.135/0.163/0.182/0.205/0.253
Lens material
Lexan

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa