Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

SW14

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Two-pole, Factory sealed, Cutler-Hammer switch

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW14
UPC
782274953267
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.27 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A
Number of poles
Two-pole
Type
Cutler-Hammer switch
Special features
Factory sealed

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa