Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TAC2

Fuse-link, high speed, 2 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC2
UPC
051712392754
EAN
5027590512817
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
105 g
Certifications
BS 2692-1

Especificações do produto

Amperage Rating
2 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866