Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TFPCD02
3 P FUSE BASE COVER D02

Fuse-base cover, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD02
EAN
5027590513968
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
22 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
15.57142857 g
Compliances
CE

Especificações do produto

Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D02
Type
Fuse accessory
Application
fuse-bases TFRD27 TFD27

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866