Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TFPCD33
3 P FUSE BA COV DIII/E337

Fuse-base cover, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 3P, IEC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD33
EAN
5027590513982
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
40.58333333 g
Compliances
CE

Especificações do produto

Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D03
Type
Fuse accessory
Application
fuse-bases TFRD33 TFD33

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866