Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TFRN02C
FUSE-BASE D02 3POL DIN HUT

Fuse-base, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC, DIN rail mount, suitable wire 1.5 - 4 mm2, 2xM5 o/p terminal, 2xM5 i/p terminal, with protection cover

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFRN02C
EAN
5027590514101
Product Length/Depth
36 mm
Product Height
71 mm
Product Width
81 mm
Product Weight
270.4 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

Especificações do produto

Amperage Rating
63 A
Features
Version with cover
Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Three-pole fuse base
Fuse size
D02
Construction size
D02
Suitable for
D02
Material
Porcelain
Mounting method
Snap mounting
Voltage rating
400 V
Fuse base model
E18, D02
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications

Exportar especificação do produto para

Precisa de suporte do produto?

Suporte da Eaton

Suporte comercial

Fone: 0800-00-32866