Busca de conhecimento
Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TM355

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TM355
EAN
5996516026571
Product Length/Depth
211 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
759 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa