Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP16099

Eaton Crouse-Hinds series Lamp holder, 4", Plastic, Lamp holder, keyless, feed through

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series lamp holder
Catalog Number
TP16099
UPC
786189160994
Product Length/Depth
4.05 in
Product Height
2.03 in
Product Width
3.69 in
Product Weight
0.23 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Lamp holder, keyless, feed through
Material
Plastic
Box size
4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa