Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP278RED

Eaton Crouse-Hinds series outlet box, , (3) 1/2", (2) 3/4", 4", 15.5 cubic inch capacity

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP278RED
UPC
662279010649
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.9 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Box size
4"
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Capacity
15.5 cubic in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa