Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP280

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Outlet Box, (5) 1/2", 4", C, 15.5 cubic inch capacity

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon outlet box
Catalog Number
TP280
UPC
786189102802
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.67 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Bracket style
C
Box size
4"
Bottom Knockouts
(5) 1/2 in
Capacity
15.5 cubic in

Exportar especificação do produto para