Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP326

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Box Cover, 4", Raised surface, Steel, Raised 5/8", open with ears 2-3/4", 3.8 cubic inch capacity

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon box cover
Catalog Number
TP326
UPC
786189103267
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.63 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Raised 5/8", open with ears 2-3/4"
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
3.8 cubic in

Exportar especificação do produto para