Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP478

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Steel, Flat, with 1/2" KO

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP478
UPC
786189104783
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.31 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat, with 1/2" KO
Material
Steel
Box size
4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa