Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP501

Eaton Crouse-Hinds series Square Mud Ring, 4", Steel, 1-1/4" raised, 14.0 cubic inch capacity

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square mud ring
Catalog Number
TP501
UPC
786189105018
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.25 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.31 lb
Certifications
CSA certified
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1-1/4" raised
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
14 cubic in

Exportar especificação do produto para