Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP530

Eaton Crouse-Hinds series Tile Wall Square Cover, 4", Raised surface, one device, Steel, 2" raised , 14.8 cubic inch capacity

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series tile wall square cover
Catalog Number
TP530
UPC
786189105308
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.62 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
2" raised
Configuration
Raised surface, one device
Material
Steel
Box size
4"
Capacity
14.8 cubic in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa