Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP572

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, (1) 1/2", 4-11/16", Natural, Blank, with 1/2" KO, Steel, Flat, with 1/2" KO

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP572
UPC
786189105728
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.4 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Flat, with 1/2" KO
Color
Natural
Configuration
Blank, with 1/2" KO
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in

Exportar especificação do produto para