Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP575

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4-11/16", Natural, Raised surface, Steel, 1-1/4" raised, with ears 2-3/4", 9.0 cubic inch capacity

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP575
UPC
786189105759
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
1.25 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.48 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
1-1/4" raised, with ears 2-3/4"
Color
Natural
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Box size
4-11/16"
Capacity
9 cubic in

Exportar especificação do produto para