Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP612

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box Cover, Steel, Single receptacle, 1-19/32"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP612
UPC
786189106121
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.09 lb
Certifications
UL Listed
CSA Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Single receptacle, 1-19/32"
Material
Steel

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa