Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP614

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box Cover, (1) 1/2", Steel

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box cover
Catalog Number
TP614
UPC
786189106145
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.1 lb
Certifications
CSA Listed
UL Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa