Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP651

Eaton Crouse-Hinds series Old Work Clip, Steel, Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series old work clip
Catalog Number
TP651
UPC
786189106510
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.04 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall
Material
Steel

Exportar especificação do produto para

Guias de especificação de produto

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa