Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP653

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Cover, Raised surface, Steel, Three-gang, 13.5 cubic inch capacity

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box cover
Catalog Number
TP653
UPC
786189106534
Product Length/Depth
8.81 in
Product Height
0.81 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.6 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Three-gang
Capacity
13.5 cubic in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa