Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP708

Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support, Steel, Two metal holders for mounting old work switch boxes

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP hold-it switch box support
Catalog Number
TP708
UPC
786189107081
Product Length/Depth
3 in
Product Height
0.06 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.05 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Two metal holders for mounting old work switch boxes
Material
Steel

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa