Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP7106

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 30.5 cu in, Gray, 2" deep, Die cast aluminum, Two-gang, (5) 3/4" outlet holes, one hole in the back and bottom, three holes across the top

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7106
UPC
786189071061
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
0.83 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Capacity
30.5 cubic in
Color
Gray
Outlet holes
(5) 3/4 in

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa