Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP7209

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Bronze, Die cast aluminum, Horizontal, Single-gang, Duplex receptacle or combination switch

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7209
UPC
786189072099
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
0.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL Listed
CSA certified

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Duplex receptacle or combination switch
Material
Die cast aluminum
Mounting direction
Horizontal
Number of gangs
Single-gang
Color
Bronze

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa