Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP7228

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover, Gray, Die cast aluminum, Two-gang, Two duplex receptacles, switches or combination device

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof self-closing cover
Catalog Number
TP7228
UPC
786189072280
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.56 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.61 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two duplex receptacles, switches or combination device
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Two-gang
Color
Gray

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa