Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP7268

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Two-gang, Earless recessed switches

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7268
UPC
786189072686
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
1.28 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.17 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Aluminum
Number of gangs
Two-gang
Used with
Earless recessed switches

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa