Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP7298

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Bronze, Steel, Two-gang

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7298
UPC
786189072983
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
cULus Listed

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Two-gang
Color
Bronze

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa