Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TP7944

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 3/4"

Especificações gerais

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7944
UPC
786189079449
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.021 lb

Especificações do produto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Gray
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Exportar especificação do produto para

Nota: Se estiverem faltando arquivos no download .zip, o tipo de arquivo não é compatível com downloads em massa