Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

TR-1145HV4-R

1145HV High Voltage SMD Fuse, 4 Amp Rating, 350VAC, 450 VDC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Bussmann series 1145HV high voltage SMD fuse
Catalog Number
TR-1145HV4-R
UPC
051712833943
Product Length/Depth
11 mm
Product Height
4.5 mm
Product Width
4.5 mm
Product Weight
0.95 g
Compliances
RoHS Compliant

Especificações do produto

Amperage Rating
4 A
Melting (I2T)
5.5
Resistance
0.0245 Ω
Voltage drop
140 mV
Voltage rating
350 V AC, 450 V DC
Type
High voltage SMD fuse

Exportar especificação do produto para