Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

UT012JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 12; UT012JC

Especificações gerais

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT012JC

Especificações do produto

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
12
Cable diameter - max
10 mm
Cable diameter - min
6 mm

Exportar especificação do produto para