Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

UT018JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 18; UT018JCS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT018JCS

Especificações do produto

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
18
Cable diameter - max
14 mm
Cable diameter - min
9.5 mm

Exportar especificação do produto para