Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

UT020JCL

Long metal cable gland with large strain relief nut, size 20; UT020JCL

Especificações gerais

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020JCL

Especificações do produto

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
REACH
RoHS
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
24 mm
Cable diameter - min
15 mm

Exportar especificação do produto para