Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

UT020JCS

Short metal cable gland with strain relief nut, size 20; UT020JCS

Especificações gerais

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT020JCS

Especificações do produto

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
20
Cable diameter - max
18 mm
Cable diameter - min
11.5 mm

Exportar especificação do produto para